Publiceer je producten
4043EW Kledinghaak in wit rvs, kort model
4043EW Kledinghaak in wit rvs, kort model
    DELABIE

    4043EW Kledinghaak in wit rvs, kort model

    Kledinghaak, kort model. Handdoekhaak wandmodel. Kapstok met 1 haak in wit geëpoxeerd RVS 304. Buis Ø 20, dikte 1 mm. Verborgen bevestigingen. Afmetingen: Ø 62 x 65 x 73 mm. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.4043EW
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepAccessoires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)73
    • Breedte (mm)62
    • Diepte (mm)66
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)96
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010552
    • ETIM-naamTowel hook
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-21 15 19 13
    • OmniClass-titelCoat Hooks

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika