Publiceer je producten
4051C Be-Line® toiletborstelhouder met deksel, muurmodel
4051C Be-Line® toiletborstelhouder met deksel, muurmodel
    DELABIE

    4051C Be-Line® toiletborstelhouder met deksel, muurmodel

    Be-Line® closetborstelgarnituur muurmodel met closetborstel en deksel. Verstevigd model toiletborstelhouder met toiletborstel: met antidiefstal bevestigingssysteem. Bacteriostatisch RVS 304, antraciet grijs geëpoxeerd. Gemakkelijk te reinigen: kunststof houder langs boven afneembaar. Kunststof houder met reservoir: zo wordt vermeden dat de borstel in afvalwater blijft staan en worden spatten bij een volgend gebruik vermeden. De borstel en het deksel vallen automatisch op de juiste plaats in de houder door het zelf-centrerend systeem. Dikte rvs: behuizing 1 mm. Afmetingen: Ø 90 x 410 mm. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.4051C
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepAccessoires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)93
    • Breedte (mm)93
    • Diepte (mm)229
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)2685
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika