Publiceer je producten
4051P Toiletborstelhouder met deksel, muurmodel
DELABIE

4051P Toiletborstelhouder met deksel, muurmodel

Closetborstelgarnituur muurmodel met closetborstel en deksel. Verstevigd model toiletborstelhouder met toiletborstel: met antidiefstal bevestigingssysteem. Bacteriostatisch rvs 304 glanzend gepolijst. Gemakkelijk te reinigen: kunststof houder langs boven afneembaar. Kunststof houder met reservoir: zo wordt vermeden dat de borstel in afvalwater blijft staan en worden spatten bij een volgend gebruik vermeden. De borstel valt automatisch op de juiste plaats in de houder door het zelf-centrerend systeem. Dikte rvs: behuizing 1 mm. Afmetingen: Ø 90 x 410 mm. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.4051P
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepAccessoires
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-11-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)93
  • Breedte (mm)93
  • Diepte (mm)229
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)2848
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika