Publiceer je producten
430000 TEMPOMATIC 4  bedieningsplaat voor urinoir
430000 TEMPOMATIC 4  bedieningsplaat voor urinoir
430000 TEMPOMATIC 4  bedieningsplaat voor urinoir
430000 TEMPOMATIC 4  bedieningsplaat voor urinoir
    DELABIE

    430000 TEMPOMATIC 4 bedieningsplaat voor urinoir

    TEMPOMATIC 4 elektronische kraan F1/2", set 2/2: Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V (snoer en transformator meegeleverd). Elektroventiel voor het openen en sluiten van water. Bedieningsplaat in mat rvs 145 x 145 mm met geïntegreerde elektronica. Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie. Activatie na 10 seconden aanwezigheid. 3 programma's (spoelvolume regelbaar afhankelijk van het type urinoir). Massamodus (exclusiviteit DELABIE). Hygiënische periodieke spoeling elke 24 h (aanpasbaar naar 12 h of OFF) na het laatste gebruik: voorkomt leegstand van de hevel. Debiet ingesteld op 0,15 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar. TEMPOMATIC 4 kraan F1/2" bestand tegen grijs water, regenwater en zeewater. Installatie in waterdichte inbouwdoos met kraag met dichtingsring, transformator, filter en stopkraan. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie. Te bestellen met het voorwandsysteem referentie 543000 voor de urinoirs Ø35, 543000D voor de urinoirs met flexibel 1/2" of met inbouwdoos 430SBOX.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.430000
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepUrinoirkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)144
    • Breedte (mm)143
    • Diepte (mm)14
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)405
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Urinoirs
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_79
    • Uniclass 2015-beschrijvingUrinal flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCommercial Urinals
    • OmniClass-nummer23-31 21 13
    • OmniClass-titelWater Flush Urinals

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika