Publiceer je producten
430SBOX Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOMATIC 4 urinoir
430SBOX Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOMATIC 4 urinoir
430SBOX Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOMATIC 4 urinoir
430SBOX Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOMATIC 4 urinoir
    DELABIE

    430SBOX Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOMATIC 4 urinoir

    Waterdichte inbouwdoos voor elektronische urinoirkraan, set 1/2: Stroomtoevoer op netspanning 230/6 V (transformator op afstand en snoer van 5 m meegeleverd). Kraag met dichtingsring. Hydraulische aansluiting langs de buitenkant en onderhoud langs de voorkant. Moduleerbare installatie (rails, volle muur, paneel). Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm (rekening houdend met de minimum inbouwdiepte van 83 mm). Aansluitbaar op standaard toevoerleidingen of "pijp in pijp". Geconfigureerde kranen voor spoelingen van het net zonder gevoelig onderdeel, en verbindingsstukken. Aansluiting met dichtingsring Ø 35 (voor standaard urinoirs) of met messing aansluiting 1/2" (voor urinoirs met toevoer via flexibel). Te combineren met de spoelpijpen referenties 752430 of 757430. 30 jaar garantie. Te bestellen met de bedieningsplaten referenties 430000, 430010 of 430030.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.430SBOX
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepUrinoirkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)267
    • Breedte (mm)171
    • Diepte (mm)210
    Gerelateerd
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)521
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 21 13
    • OmniClass-titelWater Flush Urinals

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika