Publiceer je producten
452565 TEMPOMATIC douchekraan
DELABIE

452565 TEMPOMATIC douchekraan

Elektronische doucheset voor inbouw. Elektronische TEMPOMATIC kraan voor toevoer van gemengd water. Installatie ingebouwd in de muur. Stroomtoevoer via elektronische sturing met elektroventiel 1/2". Transformator 230/12 V. 2 werkingsmodi: - treedt automatisch in werking door aanwezigheidsdetectie. - ON/OFF treedt in werking op vraag door de hand op ~10 cm van de detectie te houden. Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik). Regelbare zelfsluiting tussen 30 en 60 seconden. Debiet 20 l/min. Massief messing verchroomd. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie. Aangezien dit model niet is uitgerust met een waterdichte inbouwkast, dient de installateur de waterdichtheid van de inbouwruimte te verzekeren en er ook voor te zorgen dat bij condensatie of een eventueel lek het water uit de inbouwruimte kan weglopen (zie handleiding).
Technische specificatie
  • Unieke ref.452565
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepDouchemengkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-07-06
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)65
  • Breedte (mm)65
  • Diepte (mm)10
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)744
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-titelShowers

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika