Publiceer je producten
464PBOX Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOMATIC WC
464PBOX Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOMATIC WC
464PBOX Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOMATIC WC
464PBOX Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOMATIC WC
    DELABIE

    464PBOX Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOMATIC WC

    Waterdichte inbouwdoos, set 1/2 : Spoelsysteem zonder reservoir: direct aangesloten op het waternet. Geschikt voor elektronische WC kranen. Geschikt voor stroomtoevoer via CR123 Lithium 6 V batterijen. Kraag met dichtingsring. Hydraulische aansluiting langs de buitenkant en onderhoud langs de voorkant. Moduleerbare installatie (rails, volle muur, paneel). Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm (rekening houdend met de minimum inbouwdiepte van 93 mm). Aansluitbaar op standaard toevoerleidingen of "pijp in pijp". Stopkraan en debietregeling, filter en elektroventiel geïntegreerd en toegankelijk langs de voorkant. Luchtsnuiver ingebouwd in de inbouwdoos. veilige spoeling van het waternet, zonder gevoelig onderdeel. Uitgang met dichting voor PVC buis Ø26/32. 30 jaar garantie. Te bestellen met de bedieningsplaten referentie 464006, 464056, 465006 of 465056.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.464PBOX
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepToiletkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)276
    • Breedte (mm)225
    • Diepte (mm)211
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)763
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika