Publiceer je producten
493400 TEMPOMATIC MIX 4 elektronische wastafelmengkraan
493400 TEMPOMATIC MIX 4 elektronische wastafelmengkraan
493400 TEMPOMATIC MIX 4 elektronische wastafelmengkraan
493400 TEMPOMATIC MIX 4 elektronische wastafelmengkraan
    DELABIE

    493400 TEMPOMATIC MIX 4 elektronische wastafelmengkraan

    Elektronische wastafelmengkraan muurmodel, set 2/2: Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V met ingebouwde aansluiting. Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam. Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min. Kalkwerende straalbreker. Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik). Aanwezigheidsdetectie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop. Lichaam in verchroomd rvs L.160 mm. Afdekkapje vergrendeld met 2 verborgen schroeven. Stopkraantjes. Te bevestigen op de muur. Toevoeren ingebouw 1/2”. Boven- of onderaansluiting. Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand. Temperatuurregeling op de zijkant, met regelbare temperatuurbegrenzing. Geschikt voor personen met een beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie. Te bestellen met aansluitstuk: 484012.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.493400
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWastafelmengkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-07-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)55
    • Breedte (mm)70
    • Diepte (mm)220
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1328
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika