Publiceer je producten
5050P2 Rechte greep in glanzend rvs, Ø 32, 300 mm
DELABIE

5050P2 Rechte greep in glanzend rvs, Ø 32, 300 mm

Rechte steungreep voor personen met beperkte mobiliteit. Buis Ø 32, lengte 300 mm. Kan gebruikt worden als steun en greep voor WC, douche of bad. Rechte wandgreep in bacteriostatisch rvs 304. Glanzend gepolijste UltraPolish uitvoering, homogeen en poriënvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud. Volledige onzichtbare en veilige las tussen buis en rozet (exclusief procedure “ArN-Securit”). Afstand tussen greep en muur 40 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep. Verborgen bevestigingen met rozet in rvs 304, Ø 72, 3 bevestigingsgaten. Rozetten en afdekplaatjes in rvs 304. Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton. Getest op meer dan 250 kg. Maximale aanbevolen belasting: 170 kg. 30 jaar garantie op greep. CE markering.
Technische specificatie
  • Unieke ref.5050P2
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToegankelijkheid
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-08
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika