Publiceer je producten
5070DS L-vormige douchestang in mat rvs, H. 750 mm
5070DS L-vormige douchestang in mat rvs, H. 750 mm
5070DS L-vormige douchestang in mat rvs, H. 750 mm
5070DS L-vormige douchestang in mat rvs, H. 750 mm
5070DS L-vormige douchestang in mat rvs, H. 750 mm
    DELABIE

    5070DS L-vormige douchestang in mat rvs, H. 750 mm

    L-vormige douchestang Ø 32, voor personen met beperkte mobiliteit. Rechts model. Steungreep die ervoor zorgt dat men zich op een veilige manier kan verplaatsen in douche of bad. Doet dienst als douchestang in combinatie met verstelbare zeepschaal en/of glijstuk voor handdouche. Afmetingen: 750 x 450 mm. Buis in bacteriostatisch rvs 304. Mat gepolijste UltraSatin uitvoering, homogeen en poriënvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud. Volledige onzichtbare en veilige las tussen buis en rozet (exclusief procedure “ArN-Securit”). Afstand tussen greep en muur 40 mm: Minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep. Verborgen bevestigingen met rozet in rvs 304, Ø 72, 3 bevestigingsgaten. Rozetten en afdekplaatjes in rvs 304. Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton. Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg. 30 jaar garantie op greep. CE markering.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.5070DS
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepToegankelijkheid
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-09-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)750
    • Breedte (mm)450
    • Diepte (mm)92
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika