Publiceer je producten
5082P Hoeksteun 135° in glanzend gepolijst rvs, 400 x 400 mm
DELABIE

5082P Hoeksteun 135° in glanzend gepolijst rvs, 400 x 400 mm

4.2 van de 5 sterren4.2(5 reviews)
Hoeksteun 135° Ø 32 voor personen met beperkte mobiliteit. Gebogen steungreep kan gebruikt worden als steun (horizontaal gedeelte) en als greep (gebogen deel 135°) voor WC, douche of bad. Kan zowel links als rechts gebruikt worden. Afmetingen: 400 x 400 mm. Buis in bacteriostatisch rvs 304. Glanzend gepolijste UltraPolish uitvoering, homogeen en poriënvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud. Volledige onzichtbare en veilige las tussen buis en rozet (exclusief procedure “ArN-Securit”). Afstand tussen greep en muur 40 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep. 3 bevestigingspunten: de pols kan niet doorschuiven en de installatie wordt vereenvoudigd. Verborgen bevestigingen met rozet in rvs 304, Ø 72, 3 bevestigingsgaten. Rozetten en afdekplaatjes in rvs 304. Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton. Getest op meer dan 250 kg. Maximale aanbevolen belasting: 170 kg. Gebogen wandbeugel met 30 jaar garantie. CE markering.
Technische specificatie
  • Unieke ref.5082P
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToegankelijkheid
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-04-28
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika