Publiceer je producten
510083W Toilerolhouder of houder reserve rol
510083W Toilerolhouder of houder reserve rol
510083W Toilerolhouder of houder reserve rol
    DELABIE

    510083W Toilerolhouder of houder reserve rol

    Toiletrolhouder wandmodel. Closetrolhouder of houder reserve rol. Installatie horizontaal voor standaard gebruik of verticaal als reserveclosetrolhouder. Buis Ø 20, dikte 1 mm. Bacteriostatisch RVS 304, wit geëpoxeerd. Verborgen bevestigingen. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.510083W
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepAccessoires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)62
    • Breedte (mm)161
    • Diepte (mm)86
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)206
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika