Publiceer je producten
510160P Opklapbare greep in glanzend rvs, L. 650 mm
DELABIE

510160P Opklapbare greep in glanzend rvs, L. 650 mm

Opklapbare muursteun Ø 32 voor personen met beperkte mobiliteit. Steungreep voor WC of douche. In verticale positie is zijwaartse toegang mogelijk. Handreep kan in neergeklapte positie dienen als steun, als greep en als hulpmiddel bij het verplaatsen van een persoon. Blijft in verticale positie staan. Afgeremde op- en neerwaartse beweging. Opklapbare greep in bacteriostatisch RVS 304. Glanzend gepolijste UltraPolish uitvoering, homogeen en poriënvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud. Verborgen bevestigingen, bevestigingsplaat in RVS 304 van 4 mm dik. Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton. Afmetingen: 650 x 230 x 105 mm. Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg. 30 jaar garantie op greep. CE markering.
Technische specificatie
  • Unieke ref.510160P
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToegankelijkheid
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-04-27
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika