Publiceer je producten
510205 Spiegelkast met 4 functies
DELABIE

510205 Spiegelkast met 4 functies

Spiegelkast met 4 functies: spiegel, elektronische kraan en zeepverdeler, handdoekverdeler. Design spiegelkast in mat zwart melamine en RVS 304. Geen manueel contact voor een betere hygiëne: elektronische kraan en zeepverdeler. Snelle en eenvoudige installatie: - Slechts één elektrische aansluiting voor alle elementen: netspanning 230 V / 50-60 Hz. - Aansluiting langs boven of via de binnenkant van de spiegelkast. - Aansluiting water M3/8". - Verborgen bevestigingen. Spiegelkast geleverd met rvs schroeven voor betonnen muur of houtversterking. - Regelbare scharnieren. Module met 4 functies: Glazen spiegel van 4 mm dik en zwart glazen band onderaan met verlichte pictogrammen. Elektronische zeepverdeler: - Besparende doseerpomp - Reservoir met grote inhoud: 5 liter. - Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 3.000 mPa.s of speciale schuimzeep. Elektronische wastafelkraan *: - Antistagnatie elektroventiel. - Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min. - Kalkwerende straalbreker. - Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik). - Stopkraan. Handdoekverdeler : - Verdeelsysteem per eenheid. - Afmetingen: 120 x 275 x 360 mm. - Inhoud: 500 eenheden. Verlichting van de wastafel door LED strips. Vandaalbestendig model met slot en standaard DELABIE sleutel. Anti-blokkeerveiligheid: stopt automatisch bij voortdurend gebruik. Opbergplank geïntegreerd. Meerdere spiegelkasten kunnen worden samengevoegd om een spiegelwand te creëren: verbindingsschroeven meegeleverd. Afmetingen: 600 x 223 x 1.000 mm. Gewicht: 28 kg. Spiegelkast met 30 jaar garantie. CE. * Voorzie een PREMIX mengautomaat.
Technische specificatie
  • Unieke ref.510205
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepAccessoires
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-07-20
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1000
  • Breedte (mm)600
  • Diepte (mm)223
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMirror Glass
  • Secundair materiaalMelamine
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)2866
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_25_71_53
  • Uniclass 2015-beschrijvingMirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMirrors
  • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
  • OmniClass-titelMirrors

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika