Publiceer je producten
510208 Spiegelkast met 3 functies
DELABIE

510208 Spiegelkast met 3 functies

Spiegelkast met 3 functies: spiegel, elektronische zeepverdeler en elektronische handendroger. Design spiegelkast in mat zwart melamine en RVS 304. Geen manueel contact voor een betere hygiëne: zeepverdeler en handendroger met automatische detectie van de handen d.m.v. infrarood oog. Snelle en eenvoudige installatie: - Slechts één elektrische aansluiting voor alle elementen: netspanning 230 V / 50-60 Hz. - Verborgen bevestigingen. Spiegelkast geleverd met rvs schroeven voor betonnen muur of houtversterking. - Regelbare scharnieren. Module met 3 functies: Glazen spiegel van 4 mm dik en zwart glazen band onderaan met verlichte pictogrammen. Elektronische zeepverdeler: - Besparende doseerpomp - Reservoir met grote inhoud: 5 liter. - Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 3.000 mPa.s of speciale schuimzeep. Handendroger met dubbele luchtstraal: - Ultrasnelle droogtijd. - Luchtsnelheid: 360 km/h. Luchtverplaatsing: 36 l/s. - Beperkt energieverbruik: 704 W. - Geluidsniveau: 74 dBA. - Klasse I, IP23. - 3 jaar garantie. Verlichting van de wastafel door LED strips. Vandaalbestendig model met slot en standaard DELABIE sleutel. Anti-blokkeerveiligheid: stopt automatisch bij voortdurend gebruik. Opbergplank geïntegreerd. Meerdere spiegelkasten kunnen worden samengevoegd om een spiegelwand te creëren: verbindingsschroeven meegeleverd. Afmetingen: 800 x 223 x 1.000 mm. Gewicht: 39 kg. Spiegelkast met 30 jaar garantie. CE.
Technische specificatie
  • Unieke ref.510208
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepAccessoires
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-09-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1000
  • Breedte (mm)800
  • Diepte (mm)223
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMirror Glass
  • Secundair materiaalMelamine
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)3971
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Spiegels
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC010550
  • ETIM-naamMirror
  • Uniclass 2015-codePr_25_71_53
  • Uniclass 2015-beschrijvingMirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMirrors
  • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
  • OmniClass-titelMirrors

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika