Publiceer je producten
510209 Spiegelkast met 3 functies
510209 Spiegelkast met 3 functies
510209 Spiegelkast met 3 functies
510209 Spiegelkast met 3 functies
    DELABIE

    510209 Spiegelkast met 3 functies

    Spiegelkast met 3 functies: spiegel, elektronische zeepverdeler, handdoekverdeler. Design spiegelkast in mat zwart melamine en RVS 304. Geen manueel contact voor een betere hygiëne: elektronische zeepverdeler Snelle en eenvoudige installatie: - Slechts één elektrische aansluiting voor alle elementen: netspanning 230 V / 50-60 Hz. - Verborgen bevestigingen. Spiegelkast geleverd met rvs schroeven voor betonnen muur of houtversterking. - Regelbare scharnieren. Module met 3 functies: Glazen spiegel van 4 mm dik en zwart glazen band onderaan met verlichte pictogrammen. Elektronische zeepverdeler: - Besparende doseerpomp - Reservoir met grote inhoud: 5 liter. - Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 3.000 mPa.s of speciale schuimzeep. Handdoekverdeler: - Verdeelsysteem per eenheid. - Afmetingen: 120 x 275 x 360 mm. - Inhoud: 500 eenheden. Verlichting van de wastafel door LED strips. Vandaalbestendig model met slot en standaard DELABIE sleutel. Anti-blokkeerveiligheid: stopt automatisch bij voortdurend gebruik. Opbergplank geïntegreerd. Meerdere spiegelkasten kunnen worden samengevoegd om een spiegelwand te creëren: verbindingsschroeven meegeleverd. Afmetingen: 600 x 223 x 1.000 mm. Gewicht: 28,5 kg. Spiegelkast met 30 jaar garantie. CE
    Technische specificatie
    • Unieke ref.510209
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepAccessoires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-09-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1000
    • Breedte (mm)600
    • Diepte (mm)223
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMirror Glass
    • Secundair materiaalMelamine
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)2866
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Spiegels
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010550
    • ETIM-naamMirror
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_53
    • Uniclass 2015-beschrijvingMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMirrors
    • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
    • OmniClass-titelMirrors

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika