Publiceer je producten
510461S Afvalkorf in rvs 304, muurmodel 25 liter
510461S Afvalkorf in rvs 304, muurmodel 25 liter
510461S Afvalkorf in rvs 304, muurmodel 25 liter
    DELABIE

    510461S Afvalkorf in rvs 304, muurmodel 25 liter

    Rechthoekige wandvuilbak voor handdoekjes en gebruikt papier. Verstevigd model. Inhoud: 25 liter. Afvalbak in mat gepolijst bacteriostatisch rvs 304. Dikte rvs: 1 mm. Afmetingen: 155 x 355 x 460 mm. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.510461S
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepAccessoires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)460
    • Breedte (mm)355
    • Diepte (mm)155
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWaste Receptacles
    • OmniClass-nummer23-21 43 23
    • OmniClass-titelSanitary Waste Receptacles

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika