Publiceer je producten
510601P Handdoekverdeler muurmodel, voor 500 handdoekjes
DELABIE

510601P Handdoekverdeler muurmodel, voor 500 handdoekjes

Handdoekdispenser muurmodel. Papierhouder in bacteriostatisch rvs 304 glanzend gepolijst. Verdeelsysteem per eenheid, geschikt voor het merendeel van de papieren handdoekjes beschikbaar op de markt. Met slot en standaard DELABIE sleutel. Niveaucontrole. Inhoud: 500 eenheden. Afmetingen: 120 x 275 x 360 mm. Het is mogelijk afzonderlijk een bundel gestapelde papieren handdoekjes te bestellen (ref. 6606). 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.510601P
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToegankelijkheid
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-11-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)360
  • Breedte (mm)275
  • Diepte (mm)120
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1399
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
  • OmniClass-nummer23-31 25 29 13
  • OmniClass-titelHand Soap Dispensers

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika