Publiceer je producten
510621 SPEEDJET ultrasnelle handendroger, met filters en reservoir
DELABIE

510621 SPEEDJET ultrasnelle handendroger, met filters en reservoir

SPEEDJET handendroger met dubbele luchtstraal in grijs metalic. Contactloze elektronische handendroger met ultrasnelle droogtijd: 10 tot 18 seconden. Afneembaar waterreservoir waardoor er geen waterdruppels op de muur of de vloer terechtkomen: gemakkelijk in onderhoud. ON/OFF schakelaar: gemakkelijk onderhoud. Antibacteriële luchtfilter en actieve koolfilter. Automatische handendroger met infrarood detectie. Intelligente technologie: sluit automatisch bij het verwijderen van de handen of na 18 seconden droogtijd. LCD scherm met geanimeerde gebruiksaanwijzing gaat automatisch in standby. Type motor: slijtvaste brushless motor. Energiebesparing: vermogen 850 W. Zonder verwarmingselement. 220-240 V~ / 50-60 Hz. Luchtverplaatsing: 42 l/seconde. Luchtsnelheid: 310 km/h. Geluidsniveau: 75-80 dBA. Afmetingen: 250 x 292 x 650 mm. Gewicht: 11,4 kg. Klasse I, IP22. CE. 3 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.510621
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepAccessoires
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-09
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika