Publiceer je producten
510622BK Automatische HIGHFLOW handendroger in mat zwart
510622BK Automatische HIGHFLOW handendroger in mat zwart
510622BK Automatische HIGHFLOW handendroger in mat zwart
510622BK Automatische HIGHFLOW handendroger in mat zwart
510622BK Automatische HIGHFLOW handendroger in mat zwart
510622BK Automatische HIGHFLOW handendroger in mat zwart
    DELABIE

    510622BK Automatische HIGHFLOW handendroger in mat zwart

    HIGHFLOW handendroger met dubbele luchtstraal. Verstevigd model. Verlicht centraal mondstuk met dubbele luchtstraal, gericht op de handen, aan meer dan 230 km/h. Ultra snelle droogtijd: 10 tot 12 seconden. Keuze warme of koude lucht a.d.h.v. verborgen schakelaar. Automatische inwerkingstelling d.m.v. infrarood detectie. Intelligente technologie: sluit automatisch bij het verwijderen van de handen. Anti-blokkeerveiligheid: stopt automatisch bij ononderbroken gebruik langer dan 60 seconden. Contactloze elektronische handendroger in mat zwart bacteriostatisch RVS 304. Eenvoudig te reinigen: uit één stuk gevormde afdekplaat. Dikte rvs: 1 mm. Afmetingen: 175 x 238 x 267 mm. Gewicht: 4 kg. Totale luchtverplaatsing: 39 l/s. Luchtsnelheid: 230 km/h. Beperkt energieverbruik: 1350 W. 220-240 V~ / 50-60 Hz. Geluidsniveau: 82 dBA. Klasse I, IP23. CE. Automatische handendroger met 3 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.510622BK
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepAccessoires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-05-20
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)267
    • Breedte (mm)238
    • Diepte (mm)175
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)4.08
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Hand- en haardrogers
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC001212
    • ETIM-naamHand dryer
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 15
    • OmniClass-titelHand Dryers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika