Publiceer je producten
510911BK Toiletrolhouder groot model - 200 m
510911BK Toiletrolhouder groot model - 200 m
    DELABIE

    510911BK Toiletrolhouder groot model - 200 m

    Toiletrolhouder. Groot model voor rol van 200 m. Closetrolhouder in mat zwart geëpoxeerd RVS 304. Scharnierend deksel voor een gemakkelijk onderhoud en een betere hygiëne. Met rugwand: beschermt tegen oneffenheden van de muur, vochtigheid en stof. Met slot en standaard DELABIE sleutel. Niveaucontrole. Afmetingen: Ø 245, diepte 123 mm. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.510911BK
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepAccessoires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-10-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)235.4
    • Breedte (mm)245
    • Diepte (mm)128
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1.34
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-21 43 15 29
    • OmniClass-titelToilet Accessories Dispensers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika