Publiceer je producten
511517W Opklapbare witte Basic greep, L. 760 mm, met vloersteun
DELABIE

511517W Opklapbare witte Basic greep, L. 760 mm, met vloersteun

Opklapbare Basic muursteun Ø 32 met vloersteun, voor mindervaliden. Steungreep voor WC of douche in geëpoxeerd wit rvs. Opklapbare greep met vloersteun die zich automatisch opvouwt, voor extra stevigheid wanneer muurbevestiging alleen niet volstaat. De hoogte van de vloersteun is regelbaar tussen 760 en 780 mm. Zichtbare bevestiging a.d.h.v. plaat met 6 bevestigingsgaten. Dikte van de bevestigingsplaat: 3,5 mm. Afmetingen: 760 x 815 x 100 mm. 30 jaar garantie. CE markering.
Technische specificatie
  • Unieke ref.511517W
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToegankelijkheid
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-09-05
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)297
  • Breedte (mm)309
  • Diepte (mm)137
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1839
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika