Publiceer je producten
511904C Rechte Be-Line® greep in antraciet, Ø35, 400 mm
511904C Rechte Be-Line® greep in antraciet, Ø35, 400 mm
    DELABIE

    511904C Rechte Be-Line® greep in antraciet, Ø35, 400 mm

    Rechte Be-Line® greep Ø 35, voor personen met beperkte mobiliteit. Kan gebruikt worden als steun en greep in WC, douche of bad. Aluminium buis, dikte 3 mm. Voeten in massief aluminium. Rond profiel Ø 35 met ergonomische platte antiroterende voorzijde voor een optimale grip. Antraciet grijs geëpoxeerde uitvoering wat visueel contrast met de muur mogelijk maakt. Homogeen oppervlak vereenvoudigt onderhoud en hygiëne. Afstand tussen greep en muur 38 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep. Verborgen bevestigingen. Geleverd met rvs schroeven Ø 8 x 70 mm voor bevestiging in beton. Asafstand 400 mm. Getest op meer dan 200 kg. Maximale toelaatbare belasting: 135 kg. 30 jaar garantie op greep. CE markering.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.511904C
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepToegankelijkheid
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)35
    • Breedte (mm)400
    • Diepte (mm)71
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika