Publiceer je producten
511943BK Be-Line® kledinghaak in mat zwart
DELABIE

511943BK Be-Line® kledinghaak in mat zwart

Be-Line® kledinghaak. Kapstok muurmodel met verborgen bevestigingen. Kledinghaak met 1 haak in mat zwart geëpoxeerd aluminium, wat visueel contrast met de muur mogelijk maakt. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.511943BK
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepAccessoires
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-02-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)39.5
  • Diepte (mm)43
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)65
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_30_36_59_38
  • Uniclass 2015-beschrijvingHolders and hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHooks
  • OmniClass-nummer23-21 15 19 13
  • OmniClass-titelCoat Hooks

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika