Publiceer je producten
511944C T-vormige Be-Line® greep met verticale stang
DELABIE

511944C T-vormige Be-Line® greep met verticale stang

T-vormige Be-Line® greep Ø 35 met verstelbare verticale douchestang Kan gebruikt worden als steun en greep om recht te blijven staan. Beveiligt en vergemakkelijkt de verplaatsing in de douche voor personen met beperkte mobiliteit. Doet dienst als T-vormige douchegreep in combinatie met een glijstuk voor handdouche en/of zeepschaal. Plaatsing van de verticale stang is regelbaar bij de installatie: het is mogelijk de verticale stang naar links of rechts te verschuiven in functie van de toepassing (plaatsing van de kraan, diepte van het douchezitje...). Aluminium buis, dikte: 3 mm. Muurbevestiging in massief aluminium. Rond profiel Ø 35 met een platte antiroterende en ergonomische voorzijde voor een optimale grip. Afwerking in antraciet grijs geëpoxeerd aluminium waardoor een visueel contrast met lichtgekleurde muren mogelijk is. Homogeen oppervlak voor vereenvoudigd onderhoud en hygiëne. Greep op 38 mm afstand van de muur: minimale plaatsinname en verhindert het uitschuiven van de voorarm tussen de muur en de greep om het risico op breuken bij een val te voorkomen. Verborgen bevestigingen. Geleverd met Ø 8 x 70 mm rvs schroeven voor beton. Afmetingen: 1130 x 500 mm. Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg. 30 jaar garantie op greep. CE markering.
Technische specificatie
  • Unieke ref.511944C
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToegankelijkheid
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-02-13
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika