Publiceer je producten
511949C Haakse Be-Line® steungreep voor 2 muren met verticale stang
DELABIE

511949C Haakse Be-Line® steungreep voor 2 muren met verticale stang

Haakse Be-Line® steungreep 2 muren met verstelbare verticale stang Ø 35. Kan gebruikt worden als steun en greep om recht te blijven staan, geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. Beveiligt en vergemakkelijkt het instappen en het verplaatsen in de douche. Doet dienst als douchegreep in combinatie met een glijstuk voor handdouche en/of zeepschaal. Plaatsing van de verticale stang is regelbaar bij de installatie: het is mogelijk de verticale stang naar links of rechts te verschuiven in functie van de toepassing (plaatsing van de kraan, diepte van het douchezitje...). De verticale stang kan zowel links als rechts geplaatst worden. Aluminium buis, dikte: 3 mm. Muurbevestiging in massief aluminium. Rond profiel Ø 35 met een platte antiroterende en ergonomische voorzijde voor een optimale grip. Afwerking in antraciet grijs geëpoxeerd aluminium waardoor een visueel contrast met lichtgekleurde muren mogelijk is. Homogeen oppervlak voor vereenvoudigd onderhoud en hygiëne. Greep op 38 mm afstand van de muur: minimale plaatsinname en verhindert het uitschuiven van de voorarm tussen de muur en de greep om het risico op breuken bij een val te voorkomen. Verborgen bevestigingen. Geleverd met rvs schroeven Ø 8 x 70 mm voor bevestiging in beton. Afmetingen: 1130 x 695 x 695 mm. Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg. 30 jaar garantie op greep. CE markering.
Technische specificatie
  • Unieke ref.511949C
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToegankelijkheid
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-06-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1206
  • Breedte (mm)750
  • Diepte (mm)750
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)2934
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Accessories
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika