Publiceer je producten
511950FC Afdekplaat voor opklapbare Be-Line greep met bevestigingsplaat
DELABIE

511950FC Afdekplaat voor opklapbare Be-Line greep met bevestigingsplaat

Be-Line® afdekplaatje voor opklapbare greep. Afdekplaatje voor bevestigingsschroeven wanneer de opklapbare greep niet gemonteerd is. Beperkt het aantal opklapbare grepen in een etablissement doordat de greep enkel dient gemonteerd te worden wanneer nodig. Voorbeeld: wanneer een hotel of ziekenhuis tijdelijk een persoon met beperkte mobiliteit herbergt. Afdekplaatje in antraciet grijs, met bevestigingsplaat. Geleverd met rvs schroeven voor bevesting op beton. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.511950FC
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToegankelijkheid
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-06-08
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)230
  • Breedte (mm)105
  • Diepte (mm)17
Gerelateerd
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)851
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika