Publiceer je producten
511960BK Opklapbare Be-Line® greep, mat zwart, L.650 mm
DELABIE

511960BK Opklapbare Be-Line® greep, mat zwart, L.650 mm

Opklapbare Be-Line® muursteun voor mindervaliden. Handgreep kan in neergeklapte positie dienen als steun, als greep en als hulpmiddel bij het verplaatsen van een persoon. In verticale positie is zijwaartse toegang mogelijk. Afneembaar: eenvoudig demonteerbaar met antidiefstal bevestigingssysteem. Beperkt het aantal grepen in een instelling en biedt de mogelijkheid enkel een greep te plaatsen wanneer nodig. Voorbeeld: hotel of ziekenhuis dat tijdelijk een mindervalide persoon herbergt. Opklapbare greep met afgeremde op- en neerwaartse beweging, blijft in verticale stand staan. Aluminium buis. Rond profiel Ø 42 met ergonomische platte antiroterende bovenzijde voor een optimale grip. Mat zwart geëpoxeerde aluminium uitvoering, wat visueel contrast met bleke muren mogelijk maakt. Homogeen oppervlak vereenvoudigt onderhoud en hygiëne. Verborgen bevestigingen door rvs 304 plaat van 5 mm dik. Geleverd met rvs schroeven Ø 8 x 70 mm voor bevestiging in beton. Afmetingen: 650 x 210 x 120 mm. Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg. 30 jaar garantie op greep. CE markering.
Technische specificatie
  • Unieke ref.511960BK
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToegankelijkheid
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-02-09
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)202
  • Breedte (mm)120
  • Diepte (mm)650
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)5.04
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika