Publiceer je producten
511966W Be-Line® toiletrolhouder muurmodel
DELABIE

511966W Be-Line® toiletrolhouder muurmodel

Be-Line® toiletrolhouder muurmodel. Closetrolhouder muurmodel. Afwerking in mat wit geëpoxeerd aluminium waardoor een visueel contrast met donker gekleurde muren mogelijk is. Closetrolhouder met verborgen bevestigingen. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.511966W
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepAccessoires
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-06-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)59
  • Breedte (mm)146
  • Diepte (mm)82
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)324
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015-beschrijvingToilet roll holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
  • OmniClass-nummer23-21 43 15 31
  • OmniClass-titelToilet Tissue Dispensers

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika