Publiceer je producten
511967W Opklapbare Be-Line® greep wit, L.900 mm
511967W Opklapbare Be-Line® greep wit, L.900 mm
511967W Opklapbare Be-Line® greep wit, L.900 mm
    DELABIE

    511967W Opklapbare Be-Line® greep wit, L.900 mm

    Opklapbare Be-Line® greep voor personen met beperkte mobiliteit. Kan in neergeklapte positie dienen als steun, als greep en als hulpmiddel bij het verplaatsen van een persoon. In verticale positie is zijwaartse toegang mogelijk. Afneembaar: eenvoudig demonteerbaar met antidiefstal bevestigingssysteem. Beperkt het aantal grepen in een instelling en biedt de mogelijkheid enkel een greep te plaatsen wanneer nodig. Voorbeeld: hotel of ziekenhuis dat tijdelijk een persoon met beperkte mobiliteit herbergt. Afgeremde op- en neerwaartse beweging. Blijft in verticale stand staan. Aluminium buis. Rond profiel Ø 42 met ergonomische platte antiroterende bovenzijde voor een optimale grip. Mat wit geëpoxeerde uitvoering wat visueel contract met de muur mogelijk maakt. Homogeen oppervlak vereenvoudigt onderhoud en hygiëne. Verborgen bevestigingen door rvs 304 plaat van 5 mm dik. Geleverd met rvs schroeven Ø 8 x 70 mm voor bevestiging in beton. Afmetingen: 900 x 210 x 120 mm. Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg. 30 jaar garantie op greep. CE markering.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.511967W
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepToegankelijkheid
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)202
    • Breedte (mm)120
    • Diepte (mm)900
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)6.285
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars