Publiceer je producten
511968BK Opklapbare Be-Line® greep met vloersteun mat zwart, 900 mm
DELABIE

511968BK Opklapbare Be-Line® greep met vloersteun mat zwart, 900 mm

Opklapbare Be-Line® muursteun voor mindervaliden. Handgreep kan in neergeklapte positie dienen als steun, als greep en als hulpmiddel bij het verplaatsen van een persoon. In verticale positie is zijwaartse toegang mogelijk. Afneembaar: eenvoudig demonteerbaar met antidiefstal bevestigingssysteem. Beperkt het aantal grepen in een instelling en biedt de mogelijkheid enkel een greep te plaatsen wanneer nodig. Voorbeeld: hotel of ziekenhuis dat tijdelijk een mindervalide persoon herbergt. Opklapbare greep met afgeremde op- en neerwaartse beweging, blijft in verticale stand staan. Aluminium buis. Rond profiel Ø 42 met ergonomische platte antiroterende bovenzijde voor een optimale grip. Mat zwart geëpoxeerde aluminium uitvoering, wat visueel contrast met bleke muren mogelijk maakt. Homogeen oppervlak vereenvoudigt onderhoud en hygiëne. Verborgen bevestigingen door rvs 304 plaat van 5 mm dik. Geleverd met rvs schroeven Ø 8 x 70 mm voor bevestiging in beton. Vloersteun te gebruiken voor extra stevigheid wanneer muurbevestiging alleen niet volstaat. Afmetingen: 900 x 825 x 120 mm. De hoogte van de vloersteun is regelbaar tussen 760 en 780 mm. Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg. 30 jaar garantie op greep. CE markering.
Technische specificatie
  • Unieke ref.511968BK
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToegankelijkheid
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-01-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)820
  • Breedte (mm)120
  • Diepte (mm)900
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)7
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011003
  • ETIM-naamWall grab handle/rail
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars