Publiceer je producten
511982C Be-Line® hoeksteun 135°, antraciet, 400 x 400 mm
511982C Be-Line® hoeksteun 135°, antraciet, 400 x 400 mm
511982C Be-Line® hoeksteun 135°, antraciet, 400 x 400 mm
    DELABIE

    511982C Be-Line® hoeksteun 135°, antraciet, 400 x 400 mm

    Be-Line® hoeksteun 135° Ø 35, voor personen met beperkte mobiliteit. Gebogen steungreep kan gebruikt worden als steun (horizontaal gedeelte) en als greep (gebogen deel 135°) voor WC, douche of bad. Kan zowel links als rechts gebruikt worden. Aluminium buis, dikte: 3 mm. Voeten in massief aluminium. Rond profiel Ø 35 met ergonomische platte antiroterende voorzijde voor een optimale grip. Antraciet grijs geëpoxeerde uitvoering wat visueel contract met bleke muren mogelijk maakt. Homogeen oppervlak vereenvoudigt onderhoud en hygiëne. Afstand tussen greep en muur 38 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep. 3 bevestigingspunten waardoor de pols niet kan doorschuiven en de installatie vereenvoudigd wordt. Verborgen bevestigingen. Geleverd met rvs schroeven Ø 8 x 70 mm voor bevestiging in beton. Afmetingen: 400 x 400 mm. Getest op meer dan 200 kg. Maximale toelaatbare belasting: 135 kg. 30 jaar garantie op greep. CE markering.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.511982C
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepToegankelijkheid
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)346
    • Breedte (mm)786
    • Diepte (mm)71
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1373
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika