Publiceer je producten
511983C Be-Line® hoeksteun 135°, antraciet, 220 x 220 mm
511983C Be-Line® hoeksteun 135°, antraciet, 220 x 220 mm
511983C Be-Line® hoeksteun 135°, antraciet, 220 x 220 mm
    DELABIE

    511983C Be-Line® hoeksteun 135°, antraciet, 220 x 220 mm

    Be-Line® hoeksteun 135° Ø 35, voor personen met beperkte mobiliteit. Kan gebruikt worden als steun (horizontaal gedeelte) en als greep (gebogen deel 135°) voor WC, douche of bad. Kan zowel links als rechts gebruikt worden. Aluminium buis, dikte: 3 mm. Muurbevestiging in massief aluminium. Rond profiel Ø 35 met een platte antiroterende en ergonomische voorzijde voor een optimale grip. Afwerking in antraciet grijs geëpoxeerd aluminium waardoor een visueel contrast met lichtgekleurde muren mogelijk is. Homogeen oppervlak voor vereenvoudigd onderhoud en hygiëne. Greep op 38 mm afstand van de muur: minimale plaatsinname en verhindert het uitschuiven van de voorarm tussen de muur en de greep om het risico op breuken bij een val te voorkomen. 3 bevestigingspunten: de pols kan niet doorschuiven en de installatie wordt vereenvoudigd. Verborgen bevestigingen. Geleverd met rvs schroeven Ø 8 x 70 mm voor bevestiging in beton. Afmetingen: 220 x 220 mm. Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg. 30 jaar garantie op greep. CE markering.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.511983C
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepToegankelijkheid
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-11-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)219
    • Breedte (mm)479
    • Diepte (mm)71
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1081
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika