Publiceer je producten
512031P TEMPOMATIC 4 elektronische zeepverdeler op blad
512031P TEMPOMATIC 4 elektronische zeepverdeler op blad
    DELABIE

    512031P TEMPOMATIC 4 elektronische zeepverdeler op blad

    Elektronische zeepverdeler op blad. Verdeler voor vloeibare zeep, schuimende handzeep of hydro-alcoholische gel. Geen manueel contact nodig: automatische detectie van de handen d.m.v. infrarood oog. Uitloop in verchroomd RVS 304. Besparende doseerpomp. Individuele elektronische sturing en afneembaar reservoir voor bevestiging onder de wastafel. Automatische zeepverdeler met stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/6 V. Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 3.000 mPa.s of speciale schuimende handzeep. Compatibel met hydro-alcoholische gel. Lengte van de uitloop: 111 mm. Geleverd met een reservoir van 1 liter. 30 jaar garantie. CE.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.512031P
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepAccessoires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-08-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)121
    • Breedte (mm)111
    • Diepte (mm)121
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)749
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 29 13
    • OmniClass-titelHand Soap Dispensers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika