Publiceer je producten
512111BK BINOPTIC elektronische zeepverdeler muurmodel
512111BK BINOPTIC elektronische zeepverdeler muurmodel
    DELABIE

    512111BK BINOPTIC elektronische zeepverdeler muurmodel

    Elektronische zeepverdeler, muurmodel. Verdeler voor vloeibare zeep of schuimende handzeep. Vandaalbestendig model voor montage in technische ruimte (TC) tot 110 mm. Geen manueel contact nodig: automatische detectie van de handen d.m.v. infrarood oog. Uitloop in mat zwart RVS 304. Besparende doseerpomp. Individuele elektronische sturing voor bevestiging onder de wastafel of in een technische ruimte. Automatische zeepverdeler met stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/6 V. Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 3.000 mPa.s of speciale schuimende handzeep. Totale lengte van de uitloop: 115 mm. Geleverd met een soepele aansluitslang 1,20 m voor reservoir op afstand (niet meegeleverd). Automatische zeepdispenser met 30 jaar garantie. CE.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.512111BK
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepAccessoires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-08-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)37.3
    • Breedte (mm)37.3
    • Diepte (mm)119
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)0.66
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010549
    • ETIM-naamSoap dispenser
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 29 13
    • OmniClass-titelHand Soap Dispensers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika