Publiceer je producten
512121S BINOPTIC elektronische zeepverdeler op blad
512121S BINOPTIC elektronische zeepverdeler op blad
512121S BINOPTIC elektronische zeepverdeler op blad
    DELABIE

    512121S BINOPTIC elektronische zeepverdeler op blad

    Elektronische zeepverdeler op blad. Verdeler voor vloeibare zeep of schuimzeep. Geen manueel contact nodig: automatische detectie van de handen d.m.v. infrarood oog. Uitloop in mat RVS 304. Besparende doseerpomp. Individuele elektronische sturing voor bevestiging onder de wastafel. Elektronische zeepverdeler met stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/6 V. Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 3.000 mPa.s of speciale schuimzeep. Totlale lengte van de uitloop: 105 mm. Geleverd met een soepele aansluitslang 1,20 m voor reservoir op afstand (niet meegeleverd). 30 jaar garantie. CE.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.512121S
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepAccessoires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-08-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)99
    • Breedte (mm)37.3
    • Diepte (mm)121
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)0.75
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010549
    • ETIM-naamSoap dispenser
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 29 13
    • OmniClass-titelHand Soap Dispensers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika