Publiceer je producten
543000 TEMPOFIX 3 voorwandsysteem voor urinoir
543000 TEMPOFIX 3 voorwandsysteem voor urinoir
543000 TEMPOFIX 3 voorwandsysteem voor urinoir
543000 TEMPOFIX 3 voorwandsysteem voor urinoir
543000 TEMPOFIX 3 voorwandsysteem voor urinoir
543000 TEMPOFIX 3 voorwandsysteem voor urinoir
543000 TEMPOFIX 3 voorwandsysteem voor urinoir
543000 TEMPOFIX 3 voorwandsysteem voor urinoir
543000 TEMPOFIX 3 voorwandsysteem voor urinoir
    DELABIE

    543000 TEMPOFIX 3 voorwandsysteem voor urinoir

    Voorwandsysteem voor urinoir Ø35, set 1/2 : Voorwandsysteem in zwart geëpoxeerd staal, met muurverankering. Bevestiging op vloer en draagmuur a.d.h.v. meegeleverde verankeringen. Asafstand regelbaar tussen 95 en 280 mm. Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm. Afvoermof met dichtingsring Ø 50 en spoelpijp met dichtingsring Ø 35. Voorgemonteerd geleverd. Conform de norm NF D12-208. Geschikt voor volle muren van 13 tot 120 mm. Geleverd met inbouwdoos. Stroomtoevoer op netspanning 230/6 V (transformator op afstand en snoer van 5 m meegeleverd). Geconfigureerde kranen voor spoelingen van het net, met bescherming en verbindingsstukken. 30 jaar garantie. Te bestellen met bedieningsplaten referenties 430000, 430010 ou 430030.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.543000
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepVoorwandsystemen
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-03-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1105
    • Breedte (mm)526
    • Diepte (mm)359
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)11307
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Urinoirs
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011370
    • ETIM-naamDouble wall/built-in element urinal with flush valve
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93
    • Uniclass 2015-beschrijvingUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 21 13 13
    • OmniClass-titelWall Mounted Water Flush Urinals

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika