Publiceer je producten
543006D TEMPOFIX 3 voorwandsysteem voor urinoir
543006D TEMPOFIX 3 voorwandsysteem voor urinoir
543006D TEMPOFIX 3 voorwandsysteem voor urinoir
543006D TEMPOFIX 3 voorwandsysteem voor urinoir
543006D TEMPOFIX 3 voorwandsysteem voor urinoir
543006D TEMPOFIX 3 voorwandsysteem voor urinoir
543006D TEMPOFIX 3 voorwandsysteem voor urinoir
543006D TEMPOFIX 3 voorwandsysteem voor urinoir
543006D TEMPOFIX 3 voorwandsysteem voor urinoir
543006D TEMPOFIX 3 voorwandsysteem voor urinoir
    DELABIE

    543006D TEMPOFIX 3 voorwandsysteem voor urinoir

    Voorwandsysteem voor urinoir met flexibel 1/2", set 1/2: Voorwandsysteem in zwart geëpoxeerd staal, met muurverankering. Bevestiging op vloer en draagmuur a.d.h.v. meegeleverde verankeringen. Asafstand regelbaar tussen 95 en 280 mm. Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm. Afvoermof met dichtingsring Ø 50. Spoelpijp met messing koppeling 1/2" voor urinoirs met toevoer via flexibel. Voorgemonteerd geleverd. Conform de norm NF D12-208. Geschikt voor volle muren van 13 tot 120 mm. Geleverd met inbouwdoos. Geconfigureerde kranen voor spoelingen van het net, met bescherming en verbindingsstukken. 30 jaar garantie. Te bestellen met bedieningsplaten referenties 430006, 430016, 430036 , 778700 of 778707.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.543006D
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepVoorwandsystemen
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-06-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1106
    • Breedte (mm)526
    • Diepte (mm)359
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)10443
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamerinstallatie systeem
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 21 13
    • OmniClass-titelWater Flush Urinals

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika