Publiceer je producten
5441P T-vormige greep met verstelbare verticale stang, glanzend rvs
DELABIE

5441P T-vormige greep met verstelbare verticale stang, glanzend rvs

T-vormige greep met verstelbare verticale stang Ø 32 voor personen met beperkte mobiliteit. Kan gebruikt worden als steun en greep om recht te blijven staan. De verplaatsing in de douche gemakkelijker en veiliger maken. Doet dienst als doucheglijstang in combinatie met zeepschaal en/of houder voor handdouche. Plaatsing van de verticale stang is regelbaar bij de installatie: het is mogelijk de verticale stang naar links of rechts te schuiven in functie van de toepassing (plaatsing van de kraan, diepte van het douchezitje, ...). Afmetingen: 1.160 x 500 mm. Buis in bacteriostatisch rvs 304. Glanzend gepolijste UltraPolish uitvoering, homogeen en poriënvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud. Volledige onzichtbare en veilige las tussen buis en rozet (exclusief procedure "ArN-Securit"). Afstand tussen greep en muur 40 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep. Verborgen bevestigingen met rozet, Ø 72, 3 bevestigingsgaten. Rozetten en afdekplaatjes in rvs 304. Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton. Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg. 30 jaar garantie op greep. CE markering.
Technische specificatie
  • Unieke ref.5441P
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToegankelijkheid
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-11-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1228
  • Breedte (mm)571
  • Diepte (mm)92
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)2481
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika