Publiceer je producten
5445T2S Mechanische spoeltafelmengkraan muurmodel
5445T2S Mechanische spoeltafelmengkraan muurmodel
    DELABIE

    5445T2S Mechanische spoeltafelmengkraan muurmodel

    Mechanische muurmengkraan voor spoeltafel met draaibare getrokken onderuitloop Ø 22 L.200 met stervormige messing straalbreker. Uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacteriegroei). Debiet 45 l/min bij 3 bar. Draaiknoppen in verchroomd metaal met keramische binnenwerken. Geleverd met 2 S-koppelingen M1/2” M3/4". 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.5445T2S
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepSink mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-07-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)172
    • Breedte (mm)214
    • Diepte (mm)269
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)2348
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika