Publiceer je producten
5640T3 Eéngats mengkraan op blad - 45 l/min
DELABIE

5640T3 Eéngats mengkraan op blad - 45 l/min

Eéngats mengkraan op blad met draaibare getrokken uitloop H.190 L.300. Stervormige straalbreker. Verstevigd traditioneel mechanisme met korte pas. Ergonomische en schokwerende bolgrepen. Debiet 45 l/min bij 3 bar. Volledig debiet in 1/4 draai. Uitloop met gladde binnenkant. Lichaam en uitloop in messing verchroomd. PEX flexibels F3/8". Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.5640T3
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepKeukenmengkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-12-06
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)269
  • Breedte (mm)153
  • Diepte (mm)337
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1541
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011431
  • ETIM-naamKitchen mixing tap
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika