Publiceer je producten
5647T3 Tweegats mengkraan muurmodel - 60 l/min
DELABIE

5647T3 Tweegats mengkraan muurmodel - 60 l/min

Tweegats mengkraan muurmodel met draaibare getrokken bovenruitloop Ø 22 L.300, met stervormige straalbreker in messing. Verstevigd traditioneel mechanisme met korte pas. Ergonomische en schokwerende bolgrepen. Debiet 60 l/min bij 3 bar in 1/4 draai. Volledig debiet 90 l/min bij 3 bar. Uitloop met gladde binnenkant. Monoblok lichaam en uitloop in messing verchroomd. S-koppelingen M1/2" M3/4" meegeleverd met rozet. Geschikt voor uitgietbakken. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.5647T3
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepKeukenmengkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-01-08
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)310
  • Breedte (mm)221
  • Diepte (mm)370
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1735
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011431
  • ETIM-naamKitchen mixing tap
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika