Publiceer je producten
G66452 Eéngats mengkraan op blad - 45 l/min
DELABIE

G66452 Eéngats mengkraan op blad - 45 l/min

Eéngatsmengkraan op blad voor professionele keukens. Spoeltafelmengkraan met draaibare getrokken uitloop H.190 mm L.200 mm. Stervormige straalbreker. Waterloos binnenwerk met grepen. Debiet 45 l/min bij 3 bar. Uitloop met gladde binnenkant. Lichaam en uitloop in messing verchroomd. PEX flexibels F3/8". Geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.G66452
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepKeukenmengkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-06-29
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)268
  • Breedte (mm)151
  • Diepte (mm)227
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1357
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika