Publiceer je producten
564000BE TEMPOFIX 3 frame met muurbevestiging voor WC
564000BE TEMPOFIX 3 frame met muurbevestiging voor WC
564000BE TEMPOFIX 3 frame met muurbevestiging voor WC
    DELABIE

    564000BE TEMPOFIX 3 frame met muurbevestiging voor WC

    Voorwandsysteem met muurbevestiging l.350 voor hangtoilet, set 1/2: Voorwandsysteem in zwart geëpoxeerd staal: - Bevestiging op draagmuur. - Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm (met aanduiding op 1 m). - Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm - Spoelpijp Ø 32 met toevoerdichting Ø 55. - Afvoerbuis ABS met aansluitmoffen in PEHD Ø 90 met dichtingsring, met 2 regelpunten. Waterdichte inbouwdoos: voor spoelsysteem zonder reservoir dankzij directe aansluiting op het waternet. - Voor TEMPOMATIC elektronische kranen met dubbele bediening of Connect, voor WC. - Stroomtoevoer op netspanning 230/6 V. - Luchtsnuiver ingebouwd in de inbouwdoos. - Stopkraan met debiet regeling. Voorgemonteerd geleverd. Conform de norm NF D12-208. 30 jaar garantie. Te bestellen met de bedieningsplaten referentie 464000, 464050, 465000 of 465050.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.564000BE
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepVoorwandsystemen
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-10-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1054
    • Breedte (mm)446
    • Diepte (mm)550
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)10805
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamerinstallatie systeem
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië Europa