Publiceer je producten
564005BE TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet
564005BE TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet
564005BE TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet
564005BE TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet
    DELABIE

    564005BE TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet

    Zelfdragend voorwandsysteem voor hangtoilet, set 1/2: Voorwandsysteem in zwart geëpoxeerd staal: - Met brede voeten voor op draagvloer. - Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm (met etiket op 1 m). - Voor wanden tussen 10 en 120 mm. - Spoelpijp Ø 32 met toevoerdichting Ø 55. - Afvoerbuis ABS met aansluitmoffen PEHD Ø 90 met dichtingsring, met 2 regelpunten. Waterdichte inbouwdoos: voor spoelsysteem zonder reservoir dankzij directe aansluiting op het waternet. - Voor TEMPOMATIC elektronische kranen met dubbele bediening of Connect, voor toilet. - Stroomtoevoer op netspanning 230/6 V. - Luchtsnuiver ingebouwd, in de inbouwdoos. - Stopkraan en debietregeling geïntegreerd. Voorgemonteerd geleverd. Conform de norm NF D12-208. 30 jaar garantie. Te bestellen met de bedieningsplaten referentie 464000, 464050, 465000 of 465050.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.564005BE
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepVoorwandsystemen
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1139
    • Breedte (mm)350
    • Diepte (mm)509
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)14948
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië Europa