Publiceer je producten
564005DE TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet
564005DE TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet
564005DE TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet
564005DE TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet
564005DE TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet
564005DE TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet
    DELABIE

    564005DE TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet

    Zelfdragend voorwandsysteem voor hangtoilet, set 1/2: Voorwandsysteem in zwart geëpoxeerd staal: - Met brede voeten voor plaatsing op draagvloer. - Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm (met etiket op 1 m). - Voor wanden tussen 10 en 120 mm. - Spoelpijp Ø 32 met toevoerdichting Ø 55. - Afvoerbuis ABS met aansluitmoffen PEHD Ø 110 met dichtingsring, met 2 regelpunten. Waterdichte inbouwdoos: voor spoelsysteem zonder reservoir, direct verbonden aan het waternet. - Compatibel met TEMPOMATIC elektronische kranen met dubbele bediening of Connect voor toilet. - Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V. - Luchtsnuiver ingebouwd, in de inbouwdoos. - Stopkraan en debietregeling geïntegreerd. Voorgemonteerd geleverd. Conform de norm NF D12-208. 30 jaar garantie. Bestellen met de bedieningsplaten referentie 464000, 464050, 465000 of 465050.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.564005DE
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepVoorwandsystemen
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1139
    • Breedte (mm)352
    • Diepte (mm)509
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)14937
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamerinstallatie systeem
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011336
    • ETIM-naamFront wall/built-in element wall toilet with flusher
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-31 19 15 11
    • OmniClass-titelFloor Mounted Tankless Toilets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika Europa