Publiceer je producten
564065BE TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet
564065BE TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet
564065BE TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet
564065BE TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet
564065BE TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet
564065BE TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet
564065BE TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet
    DELABIE

    564065BE TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet

    Zelfdragend voorwandsysteem voor hangtoilet, set 1/2: Voorwandsysteem in zwart geëpoxeerd staal: - Met brede voeten voor plaatsing op draagvloer. - Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm (met aanduiding op 1 m). - Voor wanden tussen 10 en 120 mm. - Spoelpijp Ø 32 met toevoerdichting Ø 55. - Afvoerbuis ABS met aansluitmoffen in PEHD Ø 90 met dichtingsring, met 2 regelpunten. Waterdichte inbouwdoos: voor spoelsysteem zonder reservoir, direct verbonden aan het waternet. - Compatibel met elektronische of zelfsluitende kranen voor toilet. - Stroomtoevoer via CR123 Lithium 6 V batterijen. - Luchtsnuiver ingebouwd, in de inbouwdoos. - Stopkraan en debietregeling geïntegreerd. Voorgemonteerd geleverd. Conform de norm NF D12-208. 30 jaar garantie. Te bestellen met de bedieningsplaten referenties 464006, 464056, 465006, 465056, 763000, 763030, 763040 of 763041.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.564065BE
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepVoorwandsystemen
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-05-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1320
    • Breedte (mm)350
    • Diepte (mm)166
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)15010
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 19 15 13
    • OmniClass-titelWall Mounted Tankless Toilets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië Europa