Publiceer je producten
564065DE TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet
564065DE TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet
564065DE TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet
564065DE TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet
564065DE TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet
564065DE TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet
564065DE TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet
564065DE TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet
564065DE TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet
    DELABIE

    564065DE TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet

    Zelfdragend voorwandsysteem voor hangtoilet, set 1/2: Voorwandsysteem in zwart geëpoxeerd staal: - Met brede voeten voor plaatsing op draagvloer. - Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm (met etiket op 1 m). - Voor wanden tussen 10 en 120 mm. - Spoelpijp Ø 32 met toevoerdichting Ø 55. - Afvoerbuis ABS met aansluitmoffen PEHD Ø 110 met dichtingsring, met 2 regelpunten. Waterdichte inbouwdoos: voor spoelsysteem zonder reservoir, direct verbonden aan het waternet. - Compatibel met elektronische of zelfsluitende kranen voor toilet. - Stroomtoevoer via CR123 Lithium 6 V batterijen. - Luchtsnuiver ingebouwd, in de inbouwdoos. - Stopkraan en debietregeling geïntegreerd. Voorgemonteerd geleverd. Conform de norm NF D12-208. 30 jaar garantie. Te bestellen met de bedieningsplaten referenties 464006, 464056, 465006, 465056, 763000, 763030, 763040 of 763041.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.564065DE
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepVoorwandsystemen
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-10-04
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1320
    • Breedte (mm)350
    • Diepte (mm)166
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)14999
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 19 15 11
    • OmniClass-titelFloor Mounted Tankless Toilets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika Europa