Publiceer je producten
565065BE TEMPOFIX 3 zelfdragend brandwerend voorwandsysteem voor toilet
565065BE TEMPOFIX 3 zelfdragend brandwerend voorwandsysteem voor toilet
565065BE TEMPOFIX 3 zelfdragend brandwerend voorwandsysteem voor toilet
    DELABIE

    565065BE TEMPOFIX 3 zelfdragend brandwerend voorwandsysteem voor toilet

    Zelfdragend voorwandsysteem voor hangtoilet, set 1/2. Brandwerend CF 60 min - EI60. Voorwandsysteem in zwart geëpoxeerd staal met brede voeten voor plaatsing op draagvloer: - Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm (met etiket op 1 m). - Spoelpijp Ø 32 met toevoerdichting Ø 55 en opzwellende ring voor bescherming tegen brand. - Afvoerbuis Ø 90 in ABS te plakken aan dichtingsring, met 2 regelpunten en opzwellende ring voor bescherming tegen brand. - Conform de norm NF D12-208 en de brandregelgeving (besluit van 25 juni 1980). - Geschikt voor volle muren van 53 tot 105 mm (4 BA13 en minimale betegeling). Waterdichte inbouwdoos met opzwellende ring voor bescherming tegen brand en kit voor brandbeveiliging: - Luchtsnuiver ingebouwd in de inbouwdoos. - Stopkraan en debietregeling geïntegreerd. Voorgemonteerd geleverd. 30 jaar garantie. Te bestellen met de bedieningsplaat referentie 763000.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.565065BE
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepVoorwandsystemen
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-08-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1320
    • Breedte (mm)350
    • Diepte (mm)395
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)15747
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 19 15 11
    • OmniClass-titelFloor Mounted Tankless Toilets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië Europa