Publiceer je producten
611 HYGIÉNA afvoerplug
DELABIE

611 HYGIÉNA afvoerplug

Hygiënische afvoer voor wastafel M1"1/4 met holle rooster (geen achterblijvend water). Vrije leegloop, zonder centrale schroef (verhindert vuilresten en beperkt bacteriegroei). Met voorgeponste overloopgaten: gemakkelijk te verwijderen indien overloop. Rooster in messing verchroomd, lichaam in ABS verchroomd. Aanpasbaar aan elk materiaal en elk type wastafel of waskom. Aan te spannen tussen 1 mm minimum en 45 mm maximum. Conform de norm NF EN 274-1. Afvoerplug met 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.611
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWastafel accessoires
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-06-24
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)12
  • Breedte (mm)68
  • Diepte (mm)68
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Secundair materiaalABS
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)189
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika